HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole
Artikel nr.: 09 45 545 9010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole
Artikel nr.: 09 45 545 9010
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identifiering | Signal |
Element | Kontaktinsatser |
Specification | till panelgenomföring HIFF |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 10 |
Leveransomfattning | inkl. hankontaktinsats |
Ledararea | 0.13 ... 0.82 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 18 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2,1 mm |
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,4 mm |
3 mm | |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,4 mm |
3 mm | |
Märkström | 5 A |
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Fritt avstånd | ≥ 1,4 mm |
Krypavstånd | ≥ 1,4 mm |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Isättningskraft | 50 N |
Urtagningskraft | 50 N |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1,5 kV (kontakt-kontakt) |
1,5 kV (kontakt-jord) | |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Ädelmetall över Ni Förbindningssida | |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 17 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140061453 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa