HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
Artikel nr.: 09 45 541 1906
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
Artikel nr.: 09 45 541 1906
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identifiering | USB |
Element | Adapter kretskort |
Specification | USB 2.0 typ B till USB 2.0 typ B |
Vinklad | |
Adapter till | Jack till jack |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
---|---|
Antal kontakter | 4 |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 750 |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Naftalen |
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 13,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140061033 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa