HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
Artikel nr.: 09 46 145 4421
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
Artikel nr.: 09 46 145 4421
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identifiering | Power |
Element | Kontaktdonssatser |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 4 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | Utan kontakter |
Ledararea | 0,75 ... 2,5 mm² Flertrådig |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 ... AWG 12 Flertrådig |
Märkström | 12 A |
Märkspänning | 48 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment | 1.3 ... 1.5 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Kabeldiameter | 4.5 ... 10 mm |
Vibrationshållfast | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel |
5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B | |
Stöthållfasthet | 25 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning |
5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223653 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa