HPP Metal receptacle without adapter
Artikel nr.: 09 45 595 0030
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HPP Metal receptacle without adapter
Artikel nr.: 09 45 595 0030
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Easy Install |
Med integrerad tätning |
Låsningstyp | PushPull |
---|
Matningscykler | ≥ 750 |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 21,52 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140061729 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa