HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,5m
Artikel nr.: 33 22 143 0500 002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,5m
Artikel nr.: 33 22 143 0500 002
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | HARTING PushPull (V4) Termoplast |
Compact | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 0,5 m |
---|---|
Antal kärnor | 20 |
Ledarstruktur | 20x AWG 26 |
Kontaktdelning (förbindningssida) | 1,9 mm |
---|---|
2 mm | |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 1,9 mm |
2 mm | |
Märkström | 2 A |
Märkspänning | 50 V |
Fritt avstånd | ≥ 1,2 mm |
Krypavstånd | ≥ 1,9 mm |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +80 °C |
Isättningskraft | 50 N |
Urtagningskraft | 50 N |
Matningscykler | ≥ 100 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 2 kV (kontakt-kontakt) |
2 kV (kontakt-jord) | |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Vibrationshållfast | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Stöthållfasthet | 50 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad Förbindningssida |
Silverpläterad Kopplingssida | |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
Färg (kabel) | Svart |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 69,4 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140150454 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa