HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-20M,RING
Artikel nr.: 33 58 751 0200 001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-20M,RING
Artikel nr.: 33 58 751 0200 001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Element | Bulkkablar |
Specification | Ej installerad |
Kabeltyp | FO-kabel |
Kabelbeskrivning | Multimode |
Kabellängd | 20 m |
---|---|
Ledarstruktur | 62,5/125 µm |
Kabeldiameter | 7 mm |
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
Nettovikt | 750 g |
Nettovikt | 36 g/m |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444995 |
GTIN | 5713140273900 |
ETIM | EC000034 |
eCl@ss | 27.061.803,00 |
Föregående
Nästa