HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 20M
Artikel nr.: 33 56 212 2000 036
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 20M
Artikel nr.: 33 56 212 2000 036
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Connector 2 | D Sub top entry metal hood 25 pole with Show details |
---|---|
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Show details | |
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | High Density |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | D-Sub High Density |
Med skärmad plastkåpa och toppingång | |
Kontaktdon 2 | D-Sub High Density |
Med skärmad plastkåpa och toppingång | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 20 m |
---|---|
Antal kärnor | 44 |
Ledarstruktur | 44x AWG 26 |
Material (kabel) | PVC |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 2.440 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140258525 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa