HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m
Artikel nr.: 09 45 600 1141
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m
Artikel nr.: 09 45 600 1141
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Element | Bulkkablar |
Specification | Ej installerad |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Typ R |
Flamsäker | |
Oljetålig | |
Halogenfri | |
Utskrift på kabel | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO" |
Kabellängd | 50 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x AWG 22/19 |
Föregående
Nästa