HAR-BUS HM EINPRST.SCHIRMBL.TYP B25,AB25
Artikel nr.: 17 99 000 0051
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HAR-BUS HM EINPRST.SCHIRMBL.TYP B25,AB25
Artikel nr.: 17 99 000 0051
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Toppverktyg |
Verktygsbeskrivning | till vinklade skärmade honkontaktdon |
Skämning nere | |
till typ A | |
till typ AB | |
till typ B | |
till typ D | |
till typ E |
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
Nettovikt | 185 g |
Tariffnummer europeisk tull | 82055980 |
GTIN | 5713140123281 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Föregående
Nästa