HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
Artikel nr.: 19 15 523 5199
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 16-18 nature
Artikel nr.: 19 15 523 5199
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® F+B |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Leveransomfattning | Med mellanläggsbricka |
---|
Skruvnyckelstorlek | 32 |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Storlek | M25 |
Klämintervall | 16 ... 18 mm |
Ytans grovhet | ≤ 0,8 µm |
---|---|
Material (kabelförskruvningar) | Polyamid (PA) |
Färg (kabelförskruvning) | Vit |
Färg (tätning) | Blå |
Material (tillbehör) | VA 1.4305 |
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
Nickel |
Godkännanden | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1500 | |
FDA 21 CFR 176.170 (c) | |
FDA 21 CFR 177.1390 | |
FDA 21 CFR 177.1395 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 29,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140192812 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa