Ground Terminal for Han Modular Size 24
Artikel nr.: 09 00 000 5235
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Ground Terminal for Han Modular Size 24
Artikel nr.: 09 00 000 5235
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Quintax® |
Tillbehörstyp | Skärmningsram |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
till kabelkåpor, hög konstruktion |
Storlek | 24 B |
---|
Material (tillbehör) | Stål |
---|---|
Yta (tillbehör) | Förzinkad |
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
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 19,05 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140002364 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa