Grommet 5-6mm
Artikel nr.: 09 00 000 5353
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Grommet 5-6mm
Artikel nr.: 09 00 000 5353
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelingångstätning |
Klämintervall | 5 ... 6 mm |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 5,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140002647 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Föregående
Nästa