Grip panel with screw adapter Han 16 B
Artikel nr.: 09 00 016 5612
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Grip panel with screw adapter Han 16 B
Artikel nr.: 09 00 016 5612
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Gripram |
Tillbehörsbeskrivning | Med skruvadapter och skruv för användning ihop med 09 00 000 5602 |
Storlek | 16 B |
---|
Material (tillbehör) | Metall |
---|---|
Yta (tillbehör) | Förzinkad |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 131,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140002876 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa