Gender Changer SUB-D9, m-m
Artikel nr.: 39 50 904 0032
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Gender Changer SUB-D9, m-m
Artikel nr.: 39 50 904 0032
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Jack |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Könsomkopplare |
Specification | D-Sub 1 |
9 poler | |
Hane/hane |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140155282 |
ETIM | EC001132 |
eCl@ss | 27.440.302,00 |
Föregående
Nästa