GLIDLÅS D-SUB 37 POL
Artikel nr.: 09 67 000 9917
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
GLIDLÅS D-SUB 37 POL
Artikel nr.: 09 67 000 9917
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Glidlåsningsenhet |
Storlek | D-Sub 4 |
---|
Åtdragningsmoment | ≤0,4 Nm |
---|
Material (tillbehör) | Korrosionsbeständigt stål |
---|---|
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 5,01 g |
Ursprungsland | Ungern |
Tariffnummer europeisk tull | 73181558 |
GTIN | 5713140087415 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa