Frame for 1 module
Artikel nr.: 09 14 000 0304
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Frame for 1 module
Artikel nr.: 09 14 000 0304
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till 1 modulinsats |
I chassihus Han® 10 A |
Ledararea | 4 ... 10 mm² PE (kraftsidan) |
---|---|
1 ... 2,5 mm² PE (signalsidan) |
Material (tillbehör) | Zink, pressgjuten |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 39,38 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140018181 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa