Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male
Artikel nr.: 09 40 034 9915
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Frame Han 34HPR EasyCon for 5xHC350 male
Artikel nr.: 09 40 034 9915
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | 5x Han® HC Modular 350 |
Hane |
Storlek | 34 HPR |
---|
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm Fästskruvar M4 |
---|---|
6 Nm Distansbult |
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
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
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 488 g |
Ursprungsland | Kina |
GTIN | 5713140319936 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa