Frame Han 24HPR enlarged-Mod-A-H
Artikel nr.: 09 11 000 9935
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Frame Han 24HPR enlarged-Mod-A-H
Artikel nr.: 09 11 000 9935
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till upp till 8 individuella moduler |
A … H |
Storlek | 24 HPR enlarged |
---|---|
Leveransomfattning | 2x M4 skruv |
2x bricka SK S4 | |
4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 20 | |
4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 30 | |
4x bricka SK S6 |
Åtdragningsmoment | 1,5 Nm Fästskruvar M4 |
---|---|
10 Nm Fästskruvar M6 |
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 139,7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194298 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa