Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-A-H
Artikel nr.: 09 40 024 9935
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-A-H
Artikel nr.: 09 40 024 9935
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for up to 8 single modules |
A … H | |
Low construction |
Storlek | 24 B |
---|---|
Detaljer | ATTENTION! Only to be used with Han® 24 HPR EasyCon Short hoods and housings! |
Leveransomfattning | 1x male PE adapter |
1x female PE adapter | |
2x M4/M5 distance bolts (AF 7) | |
2x M5/M6 distance bolts (AF 7) | |
2x M3 screw | |
2x M4 screw | |
2x washer SK S4 |
Ledararea | 4 ... 10 mm² PE terminal power side |
---|---|
1 ... 2.5 mm² PE terminal signal side | |
Åtdragningsmoment | 0.5 Nm Fixing screws M3 |
1.5 Nm Fixing screws M4 | |
6 Nm Distance bolt | |
0.8 Nm PE terminal clamp 1 ... 2.5 mm2 | |
1.5 Nm PE terminal clamp 4 ... 10 mm2 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (tillbehör) | Zinc die-cast |
---|---|
Stainless steel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 150 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194472 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa