Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
Artikel nr.: 09 40 024 9951
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
Artikel nr.: 09 40 024 9951
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till standard kontaktinsatser |
till Han-Modular® ledade ramar |
Kön | Hane |
---|---|
Hona | |
Storlek | 24 B |
Applikationsområde | Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer |
Leveransomfattning | 2x M4/M5 distansbultar (AF 7) |
2x M5/M6 distansbultar (AF 7) | |
2x M4 skruv | |
2x bricka SK S4 |
Åtdragningsmoment | 1,5 Nm Fästskruvar M4 |
---|---|
6 Nm Distansbult | |
Matningscykler | ≤ 100 |
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
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
Nettovikt | 80 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140194281 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa