Frame Han 22HPR slim female 3xHC250
Artikel nr.: 09 40 022 9904
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Frame Han 22HPR slim female 3xHC250
Artikel nr.: 09 40 022 9904
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till honkontaktinsatser |
3x Han® HC Modular 250 |
Storlek | 22 HPR |
---|
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm Fästskruvar M3 |
---|
Material (tillbehör) | Metall |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 50,67 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193970 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa