Frame 3xHC250-M-enlarged
Artikel nr.: 09 11 000 9943
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Frame 3xHC250-M-enlarged
Artikel nr.: 09 11 000 9943
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till haninsatser |
3x Han® HC Modular 250 |
Storlek | 16 HPR enlarged |
---|---|
Leveransomfattning | 4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 20 |
4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 30 | |
4x bricka SK S6 |
Åtdragningsmoment | 10 Nm Fästskruvar M6 |
---|
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193888 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa