FramFrame-F 3XHC 350-Haan 24HPR enlarged
Artikel nr.: 09 11 000 9965
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
FramFrame-F 3XHC 350-Haan 24HPR enlarged
Artikel nr.: 09 11 000 9965
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Ram |
Tillbehörsbeskrivning | till honkontaktinsatser |
4x Han® HC Modular 350 |
Storlek | 24 HPR enlarged |
---|---|
Leveransomfattning | 4x M4 skruv |
4x bricka SK S4 | |
4x bricka SK S6 | |
4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 20 | |
4x spårskruv med cylinderhuvud M6 x 25 | |
4x värmekrympslang |
Åtdragningsmoment | 10 Nm Fästskruvar M6 |
---|---|
1,5 Nm Skruvar M4 |
Material (tillbehör) | Metall |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 175 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140015807 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Föregående
Nästa