Float washer for M4 fixing screws
Artikel nr.: 09 14 000 9936
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Float washer for M4 fixing screws
Artikel nr.: 09 14 000 9936
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Float washer |
Detaljer | To enable the frame to be float mounted using standard M4 fixing screws |
---|
Inlåsningsområde | ± 4 mm |
---|
Material (tillbehör) | Zinc die-cast |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 73182100 |
GTIN | 5713140018716 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Föregående
Nästa