Flexbox bellows seal insert med 5-16mm
Artikel nr.: 09 14 000 8200
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Flexbox bellows seal insert med 5-16mm
Artikel nr.: 09 14 000 8200
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabeltätning |
Klämintervall | 5 ... 16 mm |
---|
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | RAL 9005 (jetsvart) |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 0,01 g |
Ursprungsland | Taiwan |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140191686 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Föregående
Nästa