Fixing screw M3 for inserts
Artikel nr.: 09 16 000 9903
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Fixing screw M3 for inserts
Artikel nr.: 09 16 000 9903
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Fästskruvar |
Storlek | M3 |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0,75 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 73181558 |
GTIN | 5713140023673 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa