Female Contact M12 f. Han Q 1/0
Artikel nr.: 09 11 000 6217
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Female Contact M12 f. Han Q 1/0
Artikel nr.: 09 11 000 6217
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 1/0 skyddad |
Kontakttyp | Honkontakt M12 |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Märkström | ≤ 100 A |
---|---|
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Åtdragningsmoment | 10 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 23,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188716 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa