FO CABLE ASSY-5M-2xPP SCRJ MM POF
Artikel nr.: 33 53 211 0050 001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
FO CABLE ASSY-5M-2xPP SCRJ MM POF
Artikel nr.: 33 53 211 0050 001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Show details |
---|---|
Connector 1 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Show details |
Connector 2 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han® PushPull (V14) Termoplast |
SCRJ duplex POF | |
Kontaktdon 2 | Han® PushPull (V14) Termoplast |
SCRJ duplex POF | |
Kabeltyp | FO-kabel |
Kabelbeskrivning | Multimode |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Ledarstruktur | 980 / 1000 µm |
Kabeldiameter | 8 mm |
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
Specifikationer | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 359 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140150782 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa