F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
Artikel nr.: 33 50 303 7140 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
Artikel nr.: 33 50 303 7140 100
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han® F+B |
Hane Rak | |
Kontaktdon 2 | Han® F+B |
Hona Rak | |
Kabeltyp | Hybridkabel (koppar/koppar) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 13 |
Ledarstruktur | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Antal kontakter | 12 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal signalkontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 4 |
PE-kontakt | Ja |
Föregående
Nästa