F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
Artikel nr.: 33 50 319 9141 005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
Artikel nr.: 33 50 319 9141 005
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | Hane |
Vägginstallerat chassihus | |
Kabeltyp | Hybridkabel (koppar/koppar) |
Kabellängd | 0,5 m |
---|---|
Antal kärnor | 13 |
Ledarstruktur | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Antal kontakter | 12 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal signalkontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 4 |
PE-kontakt | Ja |
Märkström (signal) | 10 A |
---|---|
Märkspänning (signal) | 250 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 4 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Märkström (kraft) | 20 A |
Märkspänning (kraft) | 400 V |
Nominell impulsspänning (kraft) | 6 kV |
Föroreningsgrad (kraft) | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Kabeldiameter | 16.5 mm |
Minsta böjradie | 10x kabeldiameter (upprepad böjning) |
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
GTIN | 5713140238299 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Föregående
Nästa