F-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 3ph 10m
Artikel nr.: 08 91 409 0112 A0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
F-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 3ph 10m
Artikel nr.: 08 91 409 0112 A0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Laddkabel |
---|---|
Specification | Rak kabel |
Laddläge | Mode 3 |
Kontaktdon 1 | Typ 2 |
Hona (fordonssida) | |
Kontaktdon 2 | Typ 2 |
Hane (infrastrukturssida) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Ledarstruktur | 5x 6 mm² + 0,5 mm² |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
kan inte separeras | |
Antal faser | 3 |
Antal kontakter | 7 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal kraftkontakter | 5 |
Kontaktkonfiguration | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Detaljer | Finns om så önskas även med kundens egen logga. |
Märkström (signal) | 2 A |
---|---|
Märkspänning (signal) | 30 V |
Märkström (kraft) | 32 A |
Märkspänning (kraft) | 480 V |
Strömtyp | AC |
Laddeffekt | 22 kW |
Kodningsresistans | 220 Ω mellan jord och PP |
Omgivningstemperatur | -30 ... +50 °C i drift |
-40 ... +80 °C förvaring/transport | |
Lufttryck | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
Isättningskraft | < 100 N |
Urtagningskraft | < 100 N |
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP44 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 16,5 mm ± 0,3 mm |
Minsta böjradie | 9x kabeldiameter (upprepad böjning) |
Ledarresistans @ 20 °C | ≤3,3 Ω/km @ 6 mm² |
≤39 Ω/km @ 0,5 mm² |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
Material (skydd) | Termoplast polyuretan (TPU) |
Material (kabel) | Termoplast polyuretan (TPU) |
Färg (kabel) | Svart |
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
ECHA SCIP nummer | bca663be-2a6b-4289-9641-f8ec71a97b91 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | IEC 62196-2 |
---|---|
IEC 62893 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 5.389 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140277564 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27.144.705,00 |
Föregående
Nästa