Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m
Artikel nr.: 61 88 720 0015 0150
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m
Artikel nr.: 61 88 720 0015 0150
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
Kontaktdon 1 | LP 14 poler |
Kontaktdon 2 | M12 |
Hona | |
12 poler | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Praktiskt taget oljeresistent |
Silikonfri | |
Funktioner | Flertrådig |
Kabellängd | 1,5 m |
---|---|
Ledarstruktur | 6x 2x 0,34 mm² |
Applikationsområde | för encoderförbindning |
Märkspänning | 60 V DC |
---|
Begränsande temperatur | -20 ... +80 °C orörd |
---|---|
-5 ... +80 °C flyttad |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grå |
Specifikationer | IEC 60332-1 Flamsäkerhet |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140274631 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.307,00 |
Föregående
Nästa