Einlegeteil har-bus HM 22 (8+2)
Artikel nr.: 17 99 000 0006
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Einlegeteil har-bus HM 22 (8+2)
Artikel nr.: 17 99 000 0006
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Serie | har-bus® HM |
Verktygstyp | Kontaktinsats |
Verktygsbeskrivning | till raka hankontaktdon |
till typ D |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 23,33 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82055980 |
GTIN | 5713140122864 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Föregående
Nästa