Docking frame for 2 modules, fixed mount
Artikel nr.: 09 14 006 1711
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Docking frame for 2 modules, fixed mount
Artikel nr.: 09 14 006 1711
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Dockningsram |
Tillbehörsbeskrivning | Fixerad |
till 2 modulinsatser | |
a ... b |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Inlåsningsområde | ± 4 mm |
Föregående
Nästa