Docking Frame for 6 modules, float mount
Artikel nr.: 09 14 024 1701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Docking Frame for 6 modules, float mount
Artikel nr.: 09 14 024 1701
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Dockningsram |
Tillbehörsbeskrivning | Flytande installation |
till 6 modulinsatser | |
A ... F |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Flytande tolerans | ± 2 mm |
Inlåsningsområde | ± 4 mm |
Material | Polykarbonat (PC) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 25 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140021365 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Föregående
Nästa