Designation label unprinted
Artikel nr.: 09 45 453 1605
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Designation label unprinted
Artikel nr.: 09 45 453 1605
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Operatörsgränssnitt |
---|---|
Tillbehörstyp | Identifieringsremsa |
Tillbehörsbeskrivning | Utan märkning |
Installationshålets diameter | 22,3 mm |
---|
Ytterdiameter | 18 mm |
---|
Material (tillbehör) | Polyetentereftalat (PET) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Vit |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
GTIN | 5713140475632 |
ETIM | EC000624 |
eCl@ss | 27.371.225,00 |
Föregående
Nästa