Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Artikel nr.: 39 50 003 0111
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Artikel nr.: 39 50 003 0111
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Jack |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Datakontaktdon |
Specification | Utan skärmningsplåt |
RJ45 hona/hona könsbytare, 8-stift, metall, kat. 5e | |
D-Sub 1 (9 poler HD) hona/hona könsväxlare | |
D-Sub 1 (9 poler HD) hane/hane könsväxlare |
RoHS | överensstämmelse |
---|---|
ELV status | överensstämmelse |
Kina RoHS | e |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Föregående
Nästa