Data module (1x SUB-D9, f-f)
Artikel nr.: 39 50 003 0024
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Data module (1x SUB-D9, f-f)
Artikel nr.: 39 50 003 0024
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Jack |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Datakontaktdon |
Specification | Utan skärmningsplåt |
D-Sub 1 (9 poler HD) hona/hona könsväxlare |
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
Nettovikt | 51 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140155091 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27.182.890,00 |
Föregående
Nästa