DSUB SV MA TSDC 15P AU2
Artikel nr.: 09 67 015 5615
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DSUB SV MA TSDC 15P AU2
Artikel nr.: 09 67 015 5615
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Kontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Svarvad |
Rak |
Förbindningsmetod | Lödstiftsterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | D-Sub 2 |
Förbindningstyp | PCB till kabel |
Kabel till kabel | |
Antal kontakter | 15 |
Låsningstyp | Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm |
Ledararea | 0,5 mm² max. |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 max. |
Märkström | 7,5 A |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 2.5 ... 3 mm |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (Järnlödningstemperatur under lödning: max. 350 °C under 3-5 s) |
Isättningskraft | ≤ 50 N |
Urtagningskraft | ≥ 4,5 N |
≤ 33 N | |
Prestandanivå | 2 |
enligt CECC 75301-802 | |
Matningscykler | ≥ 250 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (PBTP) |
---|---|
Skal: stål, tennpläterad | |
Färg (kontaktinsats) | Vit |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140090941 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa