DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC SIDCE
Artikel nr.: 09 67 025 0435
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC SIDCE
Artikel nr.: 09 67 025 0435
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Lock låsbar |
Storlek | D-Sub 3 |
---|---|
Skärmning | Skärmade |
Version | Topp-/sidoingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Kabelklämma |
Kabelgenomföring | |
Låsningstyp | Räfflad skruv Gänga 4-40 UNC |
2 delar | Ja |
Avskiljbar | Ja |
Detaljer | Kabelklämsats för två utgångar finns som tillbehör (ingår: skruv, metallklämma, plastkontaktinsats och genomföring). Med artikelnr 09 67 001 9988 levereras tio av dessa satser. |
Leveransomfattning | inkl. genomföringssatshalvor |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm Låsskruv |
---|---|
0,4 Nm Kabelklämskruv | |
Omgivningstemperatur | -55 ... +110 °C |
Kabeldiameter | 11.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Metalliserad |
Längd | 43 mm |
Bredd | 53,5 mm |
Höjd | 15 mm |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | |
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
ECHA SCIP nummer | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 20 g |
Ursprungsland | Sverige |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140091511 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa