DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 9p
Artikel nr.: 09 67 009 0539
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 9p
Artikel nr.: 09 67 009 0539
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub, IP67 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Med integrerad kabeltätning |
Storlek | D-Sub 1 |
---|---|
Skärmning | Skärmade |
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Kabelklämma |
Kabelförskruvning | |
Låsningstyp | Låsskruv Gänga M3 |
2 delar | No |
Avskiljbar | No |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm Låsskruv |
---|---|
0,4 Nm Kabelklämskruv | |
Omgivningstemperatur | -25 ... +70 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Kabeldiameter | 6 ... 8 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Metalliserad |
Längd | 57,5 mm |
Bredd | 39,8 mm |
Höjd | 20,2 mm |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 16,7 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140089303 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa