DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.
Artikel nr.: 09 99 000 0501
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.
Artikel nr.: 09 99 000 0501
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Handkrimpverktyg |
Verktygsbeskrivning | till vriden han- och honkontakt |
4 indragen krimpning enligt MIL 22 520/2-01 |
Ledararea | 0.09 ... 0.82 mm² |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 250 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82032000 |
GTIN | 5713140106963 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa