Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Alternativ |
---|
Version | ||
---|---|---|
Tillverkningsprocess | Pressade kontakter | Pressade kontakter |
Kön | Hona | Hona |
Tekniska egenskaper | ||
Prestandanivå | 2|enligt CECC 75301-802 | 2|enligt CECC 75301-802 |
Matningscykler | ≥ 250 | ≥ 250 |
Ledare ytterdiameter | ≤1.52 mm | ≤1.52 mm |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 2.5 ... 3 mm | 2.5 ... 3 mm |
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 20 | AWG 24 ... AWG 20 |
Ledararea | 0.25 ... 0.52 mm² | 0.25 ... 0.52 mm² |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettovikt | 280 g | 0,01 g |
GTIN | 5713140087163 | 5713140087255 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Tyskland | Tyskland |
Förpackningsmått | 1 | 500 |
Materialprestanda | ||
Kina RoHS | e | e |
ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Ja | Ja |
RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
Identifiering | ||
Identifiering | Standard | Standard |
Kontakttyp | Krimpkontakt | Krimpkontakt |
Kategori | Kontakter | Kontakter |
Serie | D-Sub | D-Sub |