DIN Signal locking lever set
Artikel nr.: 09 03 000 9983
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DIN Signal locking lever set
Artikel nr.: 09 03 000 9983
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Tillbehörstyp | Låsbyglar |
Tillbehörsbeskrivning | for types B, C, 2C, 3C, D, E, har-bus® 64 |
Detaljer | Order one Set for one connector. |
---|
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140354814 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa