D Sub top entry metal hood 37 pole with
Artikel nr.: 09 67 037 0348
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D Sub top entry metal hood 37 pole with
Artikel nr.: 09 67 037 0348
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Locket kan skruvas fast |
Storlek | D-Sub 4 |
---|---|
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Kabelgenomföring |
Låsningstyp | Räfflad skruv Gänga M3 |
2 delar | Ja |
Avskiljbar | Ja |
Leveransomfattning | inkl. genomföringssatshalvor |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm Lockskruv |
---|---|
0,4 Nm Låsskruv | |
Omgivningstemperatur | -40 ... +120 °C |
Kabeldiameter | 4 ... 10.2 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Metall |
---|---|
Längd | 53 mm |
Bredd | 71 mm |
Höjd | 14,8 mm |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | |
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
ECHA SCIP nummer | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 87,3 g |
Ursprungsland | Sverige |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140092419 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa