D Sub top entry metal hood 15 pole with
Artikel nr.: 09 67 015 0349
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D Sub top entry metal hood 15 pole with
Artikel nr.: 09 67 015 0349
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Locket kan skruvas fast |
Storlek | D-Sub 2 |
---|---|
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Kabelklämma |
Dragavlastning ≤ 6,5 mm | |
Låsningstyp | Med korta låsskruvar Gänga M3 |
2 delar | Ja |
Avskiljbar | Ja |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm Låsskruv |
---|---|
0,4 Nm Lockskruv | |
0,4 Nm Kabelklämskruv | |
Omgivningstemperatur | -35 ... +100 °C |
Kabeldiameter | 3 ... 12.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Metall |
---|---|
Längd | 41 mm |
Bredd | 40,3 mm |
Höjd | 15,4 mm |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 56,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140090255 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa