D Sub side entry plastic metallized 37 p
Artikel nr.: 09 67 037 0448
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D Sub side entry plastic metallized 37 p
Artikel nr.: 09 67 037 0448
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Locket kan skruvas fast |
Storlek | D-Sub 4 |
---|---|
Skärmning | Skärmade |
Version | Sidoingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Kabelklämma |
Låsningstyp | Med korta låsskruvar Gänga 4-40 UNC |
2 delar | Ja |
Avskiljbar | Ja |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm Låsskruv |
---|---|
0,4 Nm Lockskruv | |
0,4 Nm Kabelklämskruv | |
Omgivningstemperatur | -35 ... +95 °C |
Kabeldiameter | 6 ... 13 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Metalliserad |
Längd | 57,8 mm |
Bredd | 71,4 mm |
Höjd | 18,9 mm |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 0,1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140092648 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa