D-Sub-Modular Guiding Bush
Artikel nr.: 09 14 000 9919
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D-Sub-Modular Guiding Bush
Artikel nr.: 09 14 000 9919
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Styrelement |
Kön | Hona |
---|---|
Detaljer | Beställ 2 delar för ett kontaktdon. |
Material (tillbehör) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
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
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 1,074 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 73181900 |
GTIN | 5713140018594 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa