D-Sub Modular Guide pin
Artikel nr.: 09 14 000 9918
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D-Sub Modular Guide pin
Artikel nr.: 09 14 000 9918
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Guide element |
Kön | Male |
---|---|
Detaljer | Order 2 pieces for one connector. |
Material (tillbehör) | Metal |
---|---|
RoHS | compliant with exemption |
RoHS undantag | 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight |
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
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 0.012 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 73181900 |
GTIN | 5713140018587 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa