D-Sub Modul without D-Sub insert - Male
Artikel nr.: 09 14 000 9930
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D-Sub Modul without D-Sub insert - Male
Artikel nr.: 09 14 000 9930
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Adaptermodulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | till D-Sub 1 (9 poler) |
Kön | Hane |
---|---|
Detaljer | till en kabel |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Zink, pressgjuten | |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 18 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140018655 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Föregående
Nästa